Montageprofiler ISV til VX

Best.-nr.: SV 9666711

Til lodret opdeling af bærerammen i VX/TS/SE skabet.

Best.-nr.:
SV 9666711
Produktbeskrivelse
Til lodret opdeling af bærerammen i skabet.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Dimensioner
Højde: 1.650 mm
Modulstørrelse
Højdeenheder (HE) à 150 mm: 11
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
3,654 kg
Bruttovægt
4,06 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
15,5 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177691544
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Montagevinkel (ISV), 11 U (1650 mm), til TS, SE
Dokumentationer
Vejledning