Til tilslutning af Cu- og alu-ledere samt lamelkobberskinner.
- Best.-nr.:
- SV 9666340
- Produktbeskrivelse
- For tilslutning af Cu- og alu-ledere. Til lamelkobberskinner eller enkelt- og flerstrengede ledere med crimpet tylle.
- Materiale
- Duroplastisk plast
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Montageanvisning
- Til afdækning af tilslutningsklemblokken kræves berøringsafskærmningsmodul 9666.020
- Mærkestrøm maks.
- 250 A
- Antal poler
- 5-polet
- Tilslutning af rundledere
- 16 - 150 mm²
- 2 x 16 - 70 mm²
- Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)
- 17 x 21 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,013 kg
- Bruttovægt
- 3,213 kg
- Toldtarifnummer
- 39211900
- EAN
- 4028177676329
- ETIM 9
- EC001894
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Tilslutnings-klemblok (ISV), 250 A, 690 V, 5-pole, rundledertilslutning, 1x16-150/2x16-70 mm?, lamelstørrelse BH: 17x21 mm
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning