Til tilslutning af Cu- og alu-ledere samt lamelkobberskinner.
- Best.-nr.:
- SV 9666350
- Produktbeskrivelse
- For tilslutning af Cu- og alu-ledere. Til lamelkobberskinner eller enkelt- og flerstrengede ledere med crimpet tylle.
- Materiale
- Duroplastisk plast
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Montageanvisning
- Til afdækning af tilslutningsklemblokken kræves berøringsafskærmningsmodul 9666.020
- Mærkestrøm maks.
- 400 A
- Antal poler
- 5-polet
- Tilslutning af rundledere
- 50 - 240 mm²
- 2 x 25 - 120 mm²
- Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)
- 25 x 21 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 4,807 kg
- Bruttovægt
- 5,08 kg
- Toldtarifnummer
- 39211900
- EAN
- 4028177676336
- ETIM 9
- EC001894
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Tilslutnings-klemblok (ISV), 400 A, 690 V, 5-pole, rundledertilslutning, 1x50-240/2x25-120 mm?, lamelstørrelse BH: 25x21 mm
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning