Skinnemodul N/PE

Best.-nr.: SV 9666590

Til montage af skinner til N og PE. Afskærmning kan plomberes.

Best.-nr.:
SV 9666590
Produktbeskrivelse
Til fastgørelse af skinner 12 x 5/10, 20 x 5/10, 30 x 5/10 mm til N og PE. Afskærmning kan plomberes.
Materiale
Afdækning: Polystyrol
Holder: Glasfiberforstærket plast
Bæreskinne: Stålplade, galvaniseret
Farve
RAL 7035
Dimensioner
Bredde: 250 mm
Højde: 300 mm
Modulstørrelse
Breddeenheder (BE) à 250 mm: 1
Højdeenheder (HE) à 150 mm: 2
Passer til skinner
12 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,304 kg
Bruttovægt
1,452 kg
Toldtarifnummer
74071000
EAN
4028177676480
ETIM 9
EC001896
ECLASS 8.0
27400610
Produktbeskrivelse
SV Skinnemodul N/PE (ISV), 1 WU (250 mm), 2 U (300 mm)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning