Til montage af skinner til N og PE. Afskærmning kan plomberes.
- Best.-nr.:
- SV 9666600
- Produktbeskrivelse
- Til fastgørelse af skinner 12 x 5/10, 20 x 5/10, 30 x 5/10 mm til N og PE. Afskærmning kan plomberes.
- Materiale
- Afdækning: Polystyrol
Holder: Glasfiberforstærket plast
Bæreskinne: Stålplade, galvaniseret - Farve
- RAL 7035
- Dimensioner
- Bredde: 500 mm
Højde: 300 mm - Modulstørrelse
- Breddeenheder (BE) à 250 mm: 2
Højdeenheder (HE) à 150 mm: 2 - Passer til skinner
- 12 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2 kg
- Bruttovægt
- 2,057 kg
- Toldtarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177676497
- ETIM 9
- EC001896
- ECLASS 8.0
- 27400610
- Produktbeskrivelse
- SV Skinnemodul N/PE (ISV), 2 WU (500 mm), 2 U (300 mm)
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning