Skinnemodul til sikringskomponenter

Best.-nr.: SV 9666520

Til opbygning af skinnemonterede sikringselementer og NH-sikringslastadskillere.

Best.-nr.:
SV 9666520
Produktbeskrivelse
Til opbygning af skinnemonterede sikringselementer E18, E27, E33 og D-switch samt NH-sikringslastadskillere str. 000 og str. 00 (3-polet, 60 mm skinnecenterafstand).
Materiale
Afdækning: Polystyrol
Holder: Glasfiberforstærket plast
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Bredde: 250 mm
Højde: 300 mm
Modulstørrelse
Breddeenheder (BE) à 250 mm: 1
Højdeenheder (HE) à 150 mm: 2
Passer til best.nr.
3418.010
3427.010
3433.010
3431.020
3431.030
3431.035
9340.950
9343.000
9343.020
9343.040
Passer til skinner
12 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,73 kg
Bruttovægt
0,76 kg
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177676404
ETIM 9
EC001896
ECLASS 8.0
27400610
Produktbeskrivelse
SV Skinnemodul (ISV), 1 WU (250 mm), 2 U (300 mm)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning