Til opbygning af skinnemonterede sikringselementer og NH-sikringslastadskillere.
- Best.-nr.:
- SV 9666530
- Produktbeskrivelse
- Til opbygning af skinnemonterede sikringselementer E18, E27, E33 og D-switch samt NH-sikringslastadskillere str. 000 og str. 00 (3-polet, 60 mm skinnecenterafstand).
- Materiale
- Afdækning: Polystyrol
Holder: Glasfiberforstærket plast - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Bredde: 500 mm
Højde: 300 mm - Modulstørrelse
- Breddeenheder (BE) à 250 mm: 2
Højdeenheder (HE) à 150 mm: 2 - Passer til best.nr.
- 3418.010
- 3427.010
- 3433.010
- 3431.020
- 3431.030
- 3431.035
- 9340.950
- Passer til skinner
- 12 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,6 kg
- Bruttovægt
- 1,04 kg
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177676411
- ETIM 9
- EC001896
- ECLASS 8.0
- 27400610
- Produktbeskrivelse
- SV Skinnemodul (ISV), 2 WU (500 mm), 2 U (300 mm)
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning