Skilletravers til NH-sikringslastadskillere

Best.-nr.: SV 9666420

Velegnet til montage af NH-sikringslastadskillere str. 2/3 til montagepladeopbygning.

Best.-nr.:
SV 9666420
Produktbeskrivelse
Velegnet til holder til NH-sikringslastadskillere til montagepladeopbygning.
Materiale
Stålplade
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Bemærk
Ved anvendelse af skilletraversen kræves også det berøringsafskærmende modul 9666.060
Dimensioner
Bredde: 500 mm
Højde: 450 mm
Modulstørrelse
Breddeenheder (BE) à 250 mm: 2
Højdeenheder (HE) à 150 mm: 3
Passer til best.nr.
9344.210
9344.230
9344.250
9344.310
9344.330
9344.350
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,5 kg
Bruttovægt
1,66 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177679917
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Skilletravers (ISV), 2 WU (500 mm), 3 U (450 mm), til NH-sikringslastadskiller str. 2/3
Dokumentationer
Vejledning