Til NH-sikringslister str. 00 til 3 (3-polet, 100/185 mm skinnecenterafstand).
- Best.-nr.:
- SV 9666583
- Produktbeskrivelse
- Til NH-sikringslister str. 00 til 3 (3-polet, 100/185 mm skinnecenterafstand).
- Materiale
- Afdækning: Polystyrol
Holder: Glasfiberforstærket plast - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Bemærk
- For at sikre problemfri kabeltilslutning skal der over eller under NH-sikringslistemoduler installeres et berøringsafskærmende modul eller et skinnemodul N/PE.
- Dimensioner
- Bredde: 750 mm
Højde: 450 mm - Modulstørrelse
- Breddeenheder (BE) à 250 mm: 3
Højdeenheder (HE) à 150 mm: 3 - Til modulstørrelse
- 10 x Gr. 00
- Passer til best.nr.
- 9346.020
- 9346.030
- Passer til skinner
- 40 x 10 mm
- Skinnecenterafstand
- 100 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,33 kg
- Bruttovægt
- 3,34 kg
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177676473
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Produktbeskrivelse
- SV NH-sikringslastadskiller modul (ISV), 3 WU (750 mm), 3 U (450 mm), til 10 x str. 00, (SV 9346XXX, 100 mm)
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning