Sideplademodul til funktionsrum til indvendig opdeling

Best.-nr.: SV 9673041

Sideskilleplade til funktionsfelter, til indhængning i TS-hulmønstret.

Best.-nr.:
SV 9673041
Produktbeskrivelse
Sideskilleplade til funktionsfelter, til indhængning i TS-hulmønstret. Forberedt til indhængning af montagevinkler til horisontale skilleplader eller montageplader. To TS-hulsystemer giver mulighed for anvendelse af yderligere TS-tilbehør. Med sidepladerne til reduceret feltdybde og en hjælpekonstruktion af TS-montageskinner 17 x 17 mm kan der skabes et skabstværgående frirum i sidepladeområdet, f.eks. til gennemføring af skinnesystemet.
Materiale
Stålplade, 1,5 mm
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
For compartment depth
400 mm
Dimensioner
Højde: 100 mm
Pakkestørrelse
6 stk.
Nettovægt
2,22 kg
Bruttovægt
2,276 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177704817
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Sideplademodul til funktionsfelt, H: 100 mm, til D: 400 mm