Sideplademodul til funktionsrum til kabeltilslutningsfelt

Best.-nr.: SV 9673089

Til montage af et Maxi-PLS kabeltilslutningsskinnesystem.

Best.-nr.:
SV 9673089
Produktbeskrivelse
Til montage af et Maxi-PLS kabeltilslutningsskinnesystem.
Materiale
Stålplade, 2 mm
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passende til skinnesystem
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
Maxi-PLS 3200
Dimensioner
Højde: 450 mm
Passer til
Dybde: = 800 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
11,4 kg
Bruttovægt
12 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177575875
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Sideplademodul til funktionsfelt, H: 450 mm, til D: 800 mm
Datablade
Generelle tekniske informationer