Montagevinkler til skilleplader

Best.-nr.: SV 9673404

Kan fastgøres på TS-rammen, på sideplademodulet eller mellem et rammeprofil og en hjælpekonstruktion, giver mulighed for indskydning af skilleplader.

Best.-nr.:
SV 9673404
Produktbeskrivelse
Montagevinklen kan fastgøres på TS-rammen, på sideplademodulet eller mellem et rammeprofil og en hjælpekonstruktion. Præfabrikerede montageåbninger giver mulighed for indskydning af skillepladerne.
Materiale
Stålplade, 1,5 mm
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
For compartment depth
400 mm
Længde
352 mm
Dimensioner
Længde: 352 mm
Pakkestørrelse
8 stk.
Nettovægt
2,24 kg
Bruttovægt
2,34 kg
Toldtarifnummer
73182900
EAN
4028177707412
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Mounting bracket, L: 352 mm, for compartment divider
Datablade
Generelle tekniske informationer