Kan fastgøres på TS-rammen, på sideplademodulet eller mellem et rammeprofil og en hjælpekonstruktion, giver mulighed for indskydning af skilleplader.
- Best.-nr.:
- SV 9673406
- Produktbeskrivelse
- Montagevinklen kan fastgøres på TS-rammen, på sideplademodulet eller mellem et rammeprofil og en hjælpekonstruktion. Præfabrikerede montageåbninger giver mulighed for indskydning af skillepladerne.
- Materiale
- Stålplade, 1,5 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- For compartment depth
- 600 mm
- Længde
- 552 mm
- Dimensioner
- Længde: 552 mm
- Pakkestørrelse
- 8 stk.
- Nettovægt
- 3,4 kg
- Bruttovægt
- 3,824 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177544444
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Montagevinkler, L: 552 mm, til skilleplader