Montagevinkler til skilleplader og bæreskinner for effektafbrydere

Best.-nr.: SV 9673426

Fastgøres på sideplademodulet, på det øvre niveau kan bæreskinner for effektafbrydere fastgøres, giver mulighed for indskydning af skilleplader.

Best.-nr.:
SV 9673426
Produktbeskrivelse
Fastgørelse af montagevinkel sker på sideplademodulet. Præfabrikerede montageåbninger giver mulighed for indskydning af skillepladerne. På det øvre niveau kan bæreskinne for effektafbryder fastgøres.
Materiale
Stålplade, 2 mm
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
For compartment depth
600 mm
Længde
552 mm
Dimensioner
Længde: 552 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
1,786 kg
Bruttovægt
1,986 kg
Toldtarifnummer
73182900
EAN
4028177574489
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Montagevinkler, L: 552 mm, til skilleplader, og åbne bæreskinner for effektafbrydere
Datablade
Generelle tekniske informationer