Til montage af åbne effektafbrydere (ACB) i funktionsfelter.
- Best.-nr.:
- SV 9673004
- Produktbeskrivelse
- Til montage af åbne effektafbrydere (ACB) i funktionsfelter.
- Materiale
- Stålplade, 2,5 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Længde
- 351 mm
- Montageanvisning
- Til monteringen skal der bruges montagevinkler for hver til funktionsrumdeleren og DIN-skinnen til effektafbryderen.
- Dimensioner
- Længde: 351 mm
- Passer til
- Bredde: = 400 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 2 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177578319
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- Air circuit-breaker support bar
- Dokumentationer
- Vejledning