Effektafbryder-bæreskinne

Best.-nr.: SV 9673008

Til montage af åbne effektafbrydere (ACB) i funktionsfelter.

Best.-nr.:
SV 9673008
Produktbeskrivelse
Til montage af åbne effektafbrydere (ACB) i funktionsfelter.
Materiale
Stålplade, 2,5 mm
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Længde
751 mm
Montageanvisning
Til monteringen skal der bruges montagevinkler for hver til funktionsrumdeleren og DIN-skinnen til effektafbryderen.
Dimensioner
Længde: 751 mm
Passer til
Bredde: = 800 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
3,698 kg
Bruttovægt
4,18 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177578333
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Åbne bæreskinner for effektafbrydere, L: 751 mm, til TS (B: 800 mm)
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Generelle tekniske informationer