Skilleplader

Best.-nr.: SV 9673448

Til horisontal adskillelse af funktionsfelter.

Best.-nr.:
SV 9673448
Udgave
Med ventilationsåbning
Produktbeskrivelse
Til horisontal adskillelse af funktionsfelter. I kombination med sideplademodulerne danner de en formopdeling efter Form 3 eller 4.
Materiale
Stålplade, 1,25 mm
Overflade
Galvaniseret
For compartment depth
800 mm
Montageanvisning
Til indbygning af skillepladen kræves der 2 montagevinkler per stk.
Dimensioner
Bredde: 306 mm
Dybde: 788 mm
Passer til
Bredde: = 400 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
8,8 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177570825
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Skilleplader, WT: 306x788 mm, til TS (B: 400 mm)