Til horisontal adskillelse af funktionsfelter.
- Best.-nr.:
- SV 9673488
- Udgave
- Med ventilationsåbning
- Produktbeskrivelse
- Til horisontal adskillelse af funktionsfelter. I kombination med sideplademodulerne danner de en formopdeling efter Form 3 eller 4.
- Materiale
- Stålplade, 1,25 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- For compartment depth
- 800 mm
- Montageanvisning
- Til indbygning af skillepladen kræves der 2 montagevinkler per stk.
- Dimensioner
- Bredde: 706 mm
Dybde: 788 mm - Passer til
- Bredde: = 800 mm
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 21,2 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177570863
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Skilleplader, WT: 706x788 mm, til TS (B: 800 mm)