Skilleplader med gennemføring til vertikale skinnesystemer

Best.-nr.: SV 9673436

Til horisontal adskillelse af funktionsfelter med vertikale skinner.

Best.-nr.:
SV 9673436
Udgave
Med ventilationsåbning
Produktbeskrivelse
Til horisontal adskillelse af funktionsfelter med vertikale skinner. I kombination med sideplademodulerne danner de en formopdeling efter Form 3 eller 4.
Materiale
Stålplade, 1,25 mm
Overflade
Galvaniseret
Montageudskæring
Bredde:212 mm
Dybde:201 mm
For compartment depth
600 mm
Montageanvisning
Til indbygning af skillepladen kræves der 2 montagevinkler per stk.
Dimensioner
Bredde: 306 mm
Dybde: 588 mm
Passer til
Bredde: = 400 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
5,2 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177570887
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
Compartment divider with duct for vertical busbar systems
Datablade
Teknik i detaljer