Til horisontal adskillelse af funktionsfelter med vertikale skinner.
- Best.-nr.:
- SV 9673456
- Udgave
- Med ventilationsåbning
- Produktbeskrivelse
- Til horisontal adskillelse af funktionsfelter med vertikale skinner. I kombination med sideplademodulerne danner de en formopdeling efter Form 3 eller 4.
- Materiale
- Stålplade, 1,25 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Montageudskæring
- Bredde:412 mm
Dybde:201 mm - For compartment depth
- 600 mm
- Montageanvisning
- Til indbygning af skillepladen kræves der 2 montagevinkler per stk.
- Dimensioner
- Bredde: 506 mm
Dybde: 588 mm - Passer til
- Bredde: = 600 mm
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 7,976 kg
- Bruttovægt
- 8,395 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177571037
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Skilleplader, WT: 506x588 mm, til TS (B: 600 mm), med skinnegennemføring