Flangeplade Til skilleplader med gennemføring

Best.-nr.: SV 9673504

Til afdækning af gennemføring.

Best.-nr.:
SV 9673504
Produktbeskrivelse
Til afdækning af gennemføring.
Materiale
ABS PMMA
Dimensioner
Bredde: 250 mm
Højde: 223,5 mm
Passer til
Bredde: = 400 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
0,996 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177600119
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
Gland plate for compartment divider with duct