Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jan. 2021
- Best.-nr.:
- SV 9673192
- Produktbeskrivelse
- Til lukning af kabelindføringer.
- Materiale
- PVC, 3 mm
Brandegenskaber iht. UL 94-V0 - Farve
- RAL 7004
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- For side panel module height
- 200 mm
600 mm - Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Nettovægt
- 0,65 kg
- Bruttovægt
- 0,8 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177578401
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Flangeplade, BH: 113x152,5 mm, til Sideplademodul til funktionsfelt, (H: 200/600 mm)