Flangeplade til sideplademoduler til funktionsfelter (indre opdeling)

Best.-nr.: SV 9673195

Til lukning af kabelindføringer.

Best.-nr.:
SV 9673195
Produktbeskrivelse
Til lukning af kabelindføringer.
Materiale
PVC, 3 mm
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7004
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
For side panel module height
150 mm
Pakkestørrelse
10 stk.
Nettovægt
0,6 kg
Bruttovægt
0,619 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177578418
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Flangeplade, BH: 63x152,5 mm, til Sideplademodul til funktionsfelt, (H: 150 mm)