Med og uden gennemføring, til direkte fastgørelse på sideplademoduler til funktionsfelter.
- Best.-nr.:
- SV 9673642
- Udgave
- uden gennemføring
- Produktbeskrivelse
- Til direkte fastgørelse på sideplader til funktionsfelters indre opdeling. Universel indvendig udbygning med koblings- og styreenheder. Giver ekstra montageniveauer. I kombinationer med skilleplader og sideplader er der mulighed for indvendig opdeling efter Form 2, 3 eller 4.
- Materiale
- Stålplade, 2 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. holdevinkler og montagematerialer
- Til funktionsfelthøjde
- 200 mm
- Dimensioner
- Bredde: 302 mm
Højde: 193 mm - Passer til
- Bredde: = 400 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,715 kg
- Bruttovægt
- 1,915 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177562714
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Delmontageplade, BH: 302x193 mm, til TS (B: 400 mm)