Delmontageplader til sideplademoduler til funktionsfelter (indre opdeling)

Best.-nr.: SV 9673660

Med og uden gennemføring, til direkte fastgørelse på sideplademoduler til funktionsfelter.

Best.-nr.:
SV 9673660
Udgave
uden gennemføring
Produktbeskrivelse
Til direkte fastgørelse på sideplader til funktionsfelters indre opdeling. Universel indvendig udbygning med koblings- og styreenheder. Giver ekstra montageniveauer. I kombinationer med skilleplader og sideplader er der mulighed for indvendig opdeling efter Form 2, 3 eller 4.
Materiale
Stålplade, 2 mm
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. holdevinkler og montagematerialer
Til funktionsfelthøjde
1.000 mm
Dimensioner
Bredde: 502 mm
Højde: 993 mm
Passer til
Bredde: = 600 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
11,625 kg
Bruttovægt
12,237 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177544123
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Delmontageplade, BH: 502x993 mm, til TS (B: 600 mm)