Delmontageplader til sideplademoduler til funktionsfelter (indre opdeling)

Best.-nr.: SV 9673684

Med og uden gennemføring, til direkte fastgørelse på sideplademoduler til funktionsfelter.

Best.-nr.:
SV 9673684
Udgave
uden gennemføring
Produktbeskrivelse
Til direkte fastgørelse på sideplader til funktionsfelters indre opdeling. Universel indvendig udbygning med koblings- og styreenheder. Giver ekstra montageniveauer. I kombinationer med skilleplader og sideplader er der mulighed for indvendig opdeling efter Form 2, 3 eller 4.
Materiale
Stålplade, 2 mm
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. holdevinkler og montagematerialer
Til funktionsfelthøjde
400 mm
Dimensioner
Bredde: 702 mm
Højde: 393 mm
Passer til
Bredde: = 800 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
6,263 kg
Bruttovægt
6,593 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177544017
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Delmontageplade, BH: 702x393 mm, til TS (B: 800 mm)