Til installation af et Maxi-PLS eller Flat-PLS skinnesystem direkte under eller over effektafbryderen.
- Best.-nr.:
- SV 9674056
- Produktbeskrivelse
- Til installation af et Maxi-PLS eller Flat-PLS skinnesystem direkte under eller over effektafbryderen. Dette systemchassis kan anvendes i forbindelse med sideplademodulerne til funktionsfelter uden risiko for kollisioner. Montagen sker på TS 8 skabssystemets ydre niveau, men takket være PS-hulsystemet er der endvidere mulighed for et montageniveau som i top- eller bundrammen og dermed anvendelse af et skinnesystembeslag til top-/bundområdet.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til
- Bokstype: TS
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 600 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 1,148 kg
- Bruttovægt
- 1,347 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177626515
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Systemchassis med montagevinkel, til koblingsfelt, til TS (BxD:600 mm)