Delmontageplade til funktionsrumssidevæg

Best.-nr.: SV 9683642

Med og uden gennemføring, til direkte fastgørelse på funktionsfeltets sidevæg.

Best.-nr.:
SV 9683642
Udgave
lukket
Produktbeskrivelse
Til direkte fastgørelse på funktionsrumssidevæggen til indvendig opdeling. Universel indvendig udvidelse med koblings- og styreenheder. Tilvejebringelse af ekstra montageniveauer. I kombination med skilleplader og siddevæg kan der foretages en indvendig opdeling iht. form 1 til 4.
Materiale
Stålplade, 2 mm
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. holdevinkler og montagematerialer
Til funktionsfelthøjde
200 mm
Dimensioner
Bredde: 302 mm
Højde: 193 mm
Passer til
Bredde: = 400 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,5 kg
Bruttovægt
1,9 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,2 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177935365
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Partial mounting plate, WH: 302x193 mm, solid, for VX (W: 400 mm)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Vejledning