Med og uden gennemføring, til direkte fastgørelse på funktionsfeltets sidevæg.
- Best.-nr.:
- SV 9683646
- Udgave
- lukket
- Produktbeskrivelse
- Til direkte fastgørelse på funktionsrumssidevæggen til indvendig opdeling. Universel indvendig udvidelse med koblings- og styreenheder. Tilvejebringelse af ekstra montageniveauer. I kombination med skilleplader og siddevæg kan der foretages en indvendig opdeling iht. form 1 til 4.
- Materiale
- Stålplade, 2 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. holdevinkler og montagematerialer
- Til funktionsfelthøjde
- 600 mm
- Dimensioner
- Bredde: 302 mm
Højde: 593 mm - Passer til
- Bredde: = 400 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 4,58 kg
- Bruttovægt
- 5,28 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 20,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177935228
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Partial mounting plate, WH: 302x593 mm, solid, for VX (W: 400 mm)
- Dokumentationer
- Vejledning