Effektafbryder-bæreskinne

Best.-nr.: SV 9683310

Til montage af åbne effektafbrydere (ACB) i funktionsfelter.

Best.-nr.:
SV 9683310
Produktbeskrivelse
Til montage af åbne effektafbrydere (ACB) i funktionsfelter.
Materiale
Stålplade, 2,5 mm
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Længde
896 mm
Dimensioner
Længde: 896 mm
Passer til
Bredde: = 1.000 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
4,702 kg
Bruttovægt
4,92 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
18,7 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177937536
ETIM 9
EC002936
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV air circuit-breaker support rail for VX (width 1000 mm)
Dokumentationer
Vejledning