Til fastgørelse af effektafbryder-montageskinne.
- Best.-nr.:
- SV 9683326
- Produktbeskrivelse
- Til fastgørelse af effektafbryderbæreskinne på skabsprofil eller på funktionsrumssidevæggen.
- Materiale
- Stålplade, 2,5 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til
- Dybde: = 600 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 3,4 kg
- Bruttovægt
- 3,646 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 14 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177937512
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV air circuit mounting bracket for VX (depth 600 mm)
- Erklæringer
- Overensstemmelseserklæring UK
- Dokumentationer
- Vejledning