Ri4Power – systemløsninger Bestykning af sikringslistefelter Enkel installation, perfekt berøringsbeskyttelse, sikker adskillelse. Bestykning af sikringslistefelter Afdækning Sæt til fordelingsskinne (sikringslistefelt Jean Müller) Udformet til montage af enheder af mærket Jean Müller. Til produktet Bestykning af sikringslistefelter Skinneholdere til sikringslistefelt Skinneholdere til fordelingsskinnesystemet i sikringslistefeltet. Til produktet Bestykning af sikringslistefelter Skinner E-Cu Længde: 2400 mm/skinne. Til produktet Bestykning af sikringslistefelter Montageskinne Sæt til afdækning af fordelingsskinne (sikringslistefelt Jean Müller) Nødvendig til montage af fordelingsskinneafskærmningen. Til produktet Bestykning af sikringslistefelter Skilleplade til sikringslistefelt Er nødvendig for indvendig opbygning af sikringslistefeltet, adskiller tilslutningsfeltet fra apparatfeltet. Til produktet Bestykning af sikringslistefelter Berøringsafskærmning til sikringslistefelt (kabelfelt) Afskærmer hovedskinnen i kabelfeltet og giver dermed mulighed for risikofri tilslutning af kabler og ledninger. Til produktet Bestykning af sikringslistefelter Afdækning til fordelingsskinne (sikringslistefelt ABB/Siemens) Til afskærmning af fordelingsskinnesystemet i et sikringslistefelt udformet til montage af apparater af mærket ABB (type SlimLine) eller Siemens (type 3NJ62). De 200 mm høje skinnefeltafskærmninger adskiller... Til produktet Bestykning af sikringslistefelter Skilleplade til sikringslistefelt Til opdeling af skinnefeltet og NH-sikringslistefeltet (funktionsfelt). Til produktet Bestykning af sikringslistefelter Frontpanel til sikringslistefelt Frontpanelerne dækker af over og under installationsområdet til NH-sikringslister på forsiden, ventilationsåbninger er integreret. Til produktet Bestykning af sikringslistefelter Fordelingsskinne til sikringslistefelt Til indbygning i sikringslistefelter, passer til hovedskinnesystemerne Maxi-PLS og Flat-PLS. Til produktet Bestykning af sikringslistefelter Fordelingsskinne 30 x 10 mm Til produktet Bestykning af sikringslistefelter Fordelingsskinne PLS 1600 Til produktet Bestykning af sikringslistefelter Panelliste til NH-sikringsbelastningsafbrydere/NH-sikkerhedsafbryder til forbrugsaflastning Til at opnå en kontaktflade til individuel anvendelse af en berøringsbeskyttelsesafdækning på fronten. Til produktet