Til opdeling af skinnefeltet og NH-sikringslistefeltet (funktionsfelt).
- Best.-nr.:
- SV 9674348
- Produktbeskrivelse
- Skilleplade til opdeling af skinnefeltet og NH-sikringslistefeltet (funktionsfelt).
- Materiale
- Stålplade, 1,5 mm, galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Indbygningsposition
- foroven
- forneden
- Passer til producent (type)
- ABB
SlimLine - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,899 kg
- Bruttovægt
- 1,9 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177617728
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Skilleplade, til sikringslistefelt, (ABB SlimeLine)