Skinneholdere til sikringslistefelt

Artikelnummer: SV 9674.415

Skinneholdere til fordelingsskinnesystemet i sikringslistefeltet.

Artikelnummer:
SV 9674.415
Produktbeskrivelse
Skinneholdere til fordelingsskinnesystemet i sikringslistefeltet.
Materiale
Duroplastisk polyester
Leveringsomfang
Inkl. montagevinkler og skruer
Passer til skinner
Fladkobberskinner
Passer til skinner
Bredde: 50
Højde: 10 mm
Antal poler
3-polet
4-polet
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,1 kg
Bruttovægt
1,124 kg
Toldtarifnummer
85469010
EAN
4028177613447
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Skinneholder, til skinne BH: 50x10 mm, (sikringslistefelt)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Generelle tekniske informationer