Skinneholdere til fordelingsskinnesystemet i sikringslistefeltet.
- Best.-nr.:
- SV 9674416
- Produktbeskrivelse
- Skinneholdere til fordelingsskinnesystemet i sikringslistefeltet.
- Materiale
- Duroplastisk polyester
- Leveringsomfang
- Inkl. montagevinkler og skruer
- Passer til skinner
- Fladkobberskinner
- Passer til skinner
- Bredde: 60
Højde: 10 mm - Antal poler
- 3-polet
- 4-polet
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1 kg
- Bruttovægt
- 1,134 kg
- Toldtarifnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177613454
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Skinneholder, til skinne BH: 60x10 mm, (sikringslistefelt)
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning