Endeholdere til fordelingsskinnesystemet til vertikal understøttelse af fordelingsskinnesystemet ved indføring fra oven.
- Best.-nr.:
- SV 9674430
- Produktbeskrivelse
- Endeholder til sikringslistefeltets fordelingsskinnesystem til vertikal understøttelse af fordelingsskinnesystemet ved indføring fra oven.
- Materiale
- Duroplastisk polyester
- Leveringsomfang
- Inkl. montagevinkler og skruer
- Passer til skinner
- Bredde: 100
Højde: 10 mm - Antal poler
- 3-polet
- 4-polet
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,679 kg
- Bruttovægt
- 1,72 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177613515
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Endeholdere, til skinne BH: 100x10 mm, (sikringslistefelt)
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning