- Best.-nr.:
- SV 9674435
- Produktbeskrivelse
- Endeholder til sikringslistefeltets fordelingsskinnesystem til vertikal understøttelse af fordelingsskinnesystemet ved indføring fra oven.
- Materiale
- Duroplastisk polyester
- Leveringsomfang
- Inkl. montagevinkler og skruer
- Passer til skinner
- Bredde: 50
Højde: 10 mm
- Antal poler
- 3-polet
- 4-polet
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,35 kg
- Bruttovægt
- 1,397 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177613522
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
-
SV Endeholdere, til skinne BH: 50x10 mm, (sikringslistefelt)