Fordelingsskinne til sikringslistefelt

Best.-nr.: SV 9674400

Til indbygning i sikringslistefelter, passer til hovedskinnesystemerne Maxi-PLS og Flat-PLS.

Best.-nr.:
SV 9674400
Produktbeskrivelse
Fordelingsskinne, der passer til hovedskinnesystemerne Maxi-PLS og Flat-PLS, til indbygning i sikringslistefelter.
Materiale
E-Cu
Længde
1.632,5 mm
Passer til
Højde: = 2.000 mm
Tværsnit
100 mm x 10 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
14,53 kg
Bruttovægt
14,53 kg
Kobberandel (kg/styk)
14,53
Toldtarifnummer
74071000
EAN
4028177613744
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Fordelingsskinner E-Cu, BH: 100x10 mm, L: 1632,5 mm
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Datablade
Generelle tekniske informationer