- Artikelnummer:
- SV 9674.406
- Produktbeskrivelse
- Fordelingsskinne, der passer til hovedskinnesystemerne Maxi-PLS og Flat-PLS, til indbygning i sikringslistefelter.
- Materiale
- E-Cu
- Længde
- 1.632,5 mm
- Passer til
- Højde: = 2.000 mm
- Tværsnit
- 60 mm x 10 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 8,72 kg
- Bruttovægt
- 8,8 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 8,72
- Toldtarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177613768
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Fordelingsskinner E-Cu, BH: 60x10 mm, L: 1632,5 mm