Klemblok fordelingsskinne til sikringslistefelt

Best.-nr.: SV 9674488

For tilslutning af tilslutningsvinkler uden hultagning på sikringslistefeltets fordelingsskinnesystem.

Best.-nr.:
SV 9674488
Produktbeskrivelse
For tilslutning af tilslutningsvinkler uden hultagning på sikringslistefeltets fordelingsskinnesystem.
Materiale
E-Cu
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til skinner
Bredde: 80, 100 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,8 kg
Bruttovægt
1,831 kg
Kobberandel (kg/styk)
1,52
Toldtarifnummer
74198090
EAN
4028177613560
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Klemblok, til Fordelingsskinner, til skinne B: 80/100 mm, (sikringslistefelt)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Datablade
Teknik i detaljer