- Best.-nr.:
- SV 9674441
- Udgave
- til topområde/bundområde
- Produktbeskrivelse
- Til samling af Maxi-PLS eller Flat-PLS hovedskinnesystemer med fordelingsskinnesystemer i sikringslistefelter uden hultagning.
- Materiale
- E-Cu
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til skinneapplikationer
- L1/L2/L3
- Passende til skinnesystem
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- Passer til
- Bokstype: TS 8
Dybde: = 600 mm
- Pakkestørrelse
- 1 sæt
- Nettovægt
- 8,208 kg
- Bruttovægt
- 9,12 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 9,56
- Toldtarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177626874
- ECLASS 8.0
- 27400613