- Best.-nr.:
- SV 9674445
- Udgave
- til topområde/bundområde 
- Produktbeskrivelse
- Til samling af Maxi-PLS eller Flat-PLS hovedskinnesystemer med fordelingsskinnesystemer i sikringslistefelter uden hultagning. 
- Materiale
- E-Cu 
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer 
- Passer til skinneapplikationer
- L1/L2/L3 
- Passende til skinnesystem
- Maxi-PLS 3200 
- Passer til
- Bokstype: TS 8
 Dybde: = 600 mm
- Pakkestørrelse
- 1 sæt 
- Nettovægt
- 7,56 kg
- Bruttovægt
- 8,4 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 7,7 
- Toldtarifnummer
- 74198090 
- EAN
- 4028177626911 
- ECLASS 8.0
- 27400613