Fordelingsskinne 30 x 10 mm

Best.-nr.: SV 9675210

Best.-nr.:
SV 9675210
Udgave
Til fordelingsskinnesystem bag funktionsfeltet
Produktbeskrivelse
Forberedt for tilslutning af T-forbindelsessæt.
Materiale
E-Cu
Længde
1.410 mm
Passer til
Højde: = 2.000 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
3,76 kg
Bruttovægt
3,8 kg
Kobberandel (kg/styk)
3,76
Toldtarifnummer
74071000
EAN
4028177575929
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV Fordelingsskinner E-Cu, BH: 30x10 mm, L: 1410 mm
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK