Fordelingsskinne 30 x 10 mm

Best.-nr.: SV 9675220

Best.-nr.:
SV 9675220
Udgave
Til fordelingsskinnesystem i funktionsfeltet (indendørs)
Produktbeskrivelse
Forberedt for tilslutning af T-forbindelsessæt.
Materiale
E-Cu
Længde
1.810 mm
Passer til
Også velegnet som vertikal skinne til PE/PEN/N.
Passer til
Højde: = 2.000 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
4,83 kg
Bruttovægt
4,9 kg
Kobberandel (kg/styk)
4,83
Toldtarifnummer
74071000
EAN
4028177575950
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV Fordelingsskinner E-Cu, BH: 30x10 mm, L: 1810 mm
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Datablade
Generelle tekniske informationer