Fordelingsskinne PLS 1600

Best.-nr.: SV 9675232

Best.-nr.:
SV 9675232
Udgave
Til fordelingsskinnesystem bag funktionsfeltet
Til fordelingsskinnesystem i funktionsfeltet (indendørs)
Produktbeskrivelse
Forberedt for tilslutning af T-forbindelsessæt.
Materiale
E-Cu
Længde
1.550 mm
Passer til
Også velegnet som vertikal skinne til PE/PEN/N.
Også velegnet som vertikal skinne til PE/PEN/N.
Passer til
Højde: = 2.200 mm
= 1.800 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
12,51 kg
Bruttovægt
12,51 kg
Kobberandel (kg/styk)
12,51
Toldtarifnummer
74071000
EAN
4028177575981
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV Fordelingsskinner E-Cu, L: 1550 mm, PLS 1600
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK