Fordelingsskinne PLS 1600

Best.-nr.: SV 9675240

Best.-nr.:
SV 9675240
Udgave
Til fordelingsskinnesystem i funktionsfeltet (indendørs)
Produktbeskrivelse
Forberedt for tilslutning af T-forbindelsessæt.
Materiale
E-Cu
Længde
1.750 mm
Passer til
Også velegnet som vertikal skinne til PE/PEN/N.
Passer til
Højde: = 2.000 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
14,12 kg
Bruttovægt
14,12 kg
Kobberandel (kg/styk)
14,12
Toldtarifnummer
74071000
EAN
4028177576001
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV Fordelingsskinner E-Cu, L: 1750 mm, PLS 1600
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Datablade
Generelle tekniske informationer