Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 31. jan. 2020
- Artikelnummer:
- SV 9675.242
- Udgave
- Til fordelingsskinnesystem i funktionsfeltet (indendørs)
- Produktbeskrivelse
- Forberedt for tilslutning af T-forbindelsessæt.
- Materiale
- E-Cu
- Længde
- 1.950 mm
- Passer til
- Også velegnet som vertikal skinne til PE/PEN/N.
- Passer til
- Højde: = 2.200 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 15,74 kg
- Bruttovægt
- 15,74 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 15,74
- Toldtarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177576018
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
- SV Fordelingsskinner E-Cu, L: 1950 mm, PLS 1600