Skinner E-Cu

Best.-nr.: SV 3580100

Længde: 2400 mm/skinne.

Best.-nr.:
SV 3580100
Materiale
E-Cu F30
Bemærk
Kan afkortes individuelt
Normer
DIN EN 13 601
Tværsnit
12 mm x 10 mm
Dimensioner
Længde: 2.400 mm
Pakkestørrelse
6 stk.
Nettovægt
15,48 kg
Bruttovægt
15,5 kg
Kobberandel (kg/styk)
2,58
Toldtarifnummer
74071000
EAN
4028177219526
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV Skinne E-Cu, BH: 12x10 mm, L: 2400 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Datablade
Teknik i detaljer