- Best.-nr.:
- SV 3581000
- Materiale
- E-Cu F30
- Længde
- 2.400 mm
- Bemærk
- Kan afkortes individuelt
- Normer
- DIN EN 13 601
- Tværsnit
- 15 mm x 5 mm
- Dimensioner
- Længde: 2.400 mm
- Pakkestørrelse
- 6 stk.
- Nettovægt
- 9,48 kg
- Bruttovægt
- 9,6 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 1,61
- Toldtarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177044760
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
- SV Skinne E-Cu, BH: 15x5 mm, L: 2400 mm