- Best.-nr.:
- SV 3587000
- Materiale
- E-Cu F30
- Bemærk
- Kan afkortes individuelt
- Normer
- DIN EN 13 601
- Tværsnit
- 40 mm x 10 mm
- Dimensioner
- Længde: 2.400 mm
- Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Nettovægt
- 25,8 kg
- Bruttovægt
- 25,9 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 8,6
- Toldtarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177044883
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
- SV Skinne E-Cu, BH: 40x10 mm, L: 2400 mm